探针
探针NR31如何接线?
问:探针NR31如何接线?
工厂自动化零件
探针
米思米 MISUMI
用法/操作
提问时间:2026-04-02
2150
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
可以将探针插入探针座尾部进行焊接接线。
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
探针/探针座 NP31系列
上一问题:
台虎钳81-604-1-22的规格8inch是指什么尺寸?
下一问题:
隐藏式铰链HGZ-45系列负载是多少?
猜你想搜
SNP30系列带开关探针这款探针的使用方法,接线是怎么接的,这款探针在使用过程种未接触到工件是否会有报警?其他系列探针是否未接触到工件会漏检,有没有解决的办法?
探针选用的中心距是指两个相邻探针的中心距吗?
比如选择了探针 NP31HD这种无导线型的探针产品,该如何使用?
TIME7212 这款测振仪,带不带探针?要配的探针组件型号是多少?
探针RNP60ST“高频对应”是什么意思?
探针PGPCS-2.5这个产品一个大概多重?