薄板
薄板型号:FSRP1.5-800-300 T尺寸的公差是多少?
问:薄板型号:FSRP1.5-800-300 T尺寸的公差是多少?
工厂自动化零件
薄板
米思米 MISUMI
精度/公差
提问时间:2026-04-03
1584
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
T尺寸公差为:±0.1mm
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
成品滑板用不锈钢薄板
上一问题:
LE-33-23电磁锁连续通电10小时是否可以?
下一问题:
插座APCJ-101-1FRS-104对应的安装板厚是多少mm?
猜你想搜
FWB10的尺寸公差是多少?
BGFRCB6802ZZ-30这个型号中L尺寸公差或者这个轴承座上下轴承,轴向限位尺寸公差有没有?
等高螺栓型号FS-STPA-4-10这个d4尺寸的公差是多少?
CHEL40B此款型号链条附件的N尺寸公差是多少?
型号GEABN0.5-18-8-K-4齿轮,尺寸图中H值的公差是多少?
轴承座组件BARY6901ZZ-35的L尺寸的公差是多少?