链条
60A1E2LP-1R的具体的钢材牌号?
问:60A1E2LP-1R的具体的钢材牌号?
工厂自动化零件
链条
桂盟 KMC
材质
提问时间:2026-04-02
1800
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
链板:40Mn 销轴:20CrMnM 套筒:S10C
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
链条 A系列/带配件片型
上一问题:
4V100系列亚德客气缸,如需断电保持气压和位置的状态,是选择二位单电控还是双电控还是三位双电控?
下一问题:
6661A3系列泵流体是否可以是强酸液?
猜你想搜
链条08B-1R-72、08B-1R-56两款材质的具体牌号是什么?
吊环螺丝SPNIBH-ST-MS12-1是什么牌号的钢材?
滚轮ROLJM80-25-300-E75-F26-M6-N6钢材质的具体牌号是什么?
高硬度钢材的加工要领是什么?
米思米的内六角螺栓,除了钢材质,还有哪些材质可选?
高硬度钢材加工的选铣刀要领是什么?