胶带
EIT-0520-10胶带耐温是多少?
问:EIT-0520-10胶带耐温是多少?
接线
胶带
米思米 MISUMI
温度
提问时间:2026-04-03
1821
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
是-15℃~80℃
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
高压绝缘胶带 工业用
上一问题:
CSPPN1-STCB-M1-3这个的强度等级是多少?螺距是多少?
下一问题:
HOSYRW6-1.5-LD-RD和HOSYRW6C-1.5-LD-RD,这两个型号是一样的吗?
猜你想搜
3M胶带5952-20-33M的耐温多少?
这款胶带该如何使用?
气动剪刀的耐温是多少?
471标识胶带是不是一踩就坏,经常需要更换胶带呢?
这款胶带可以应用在什么地方?
绝缘胶带和我们一般使用的胶带有什么不同?