风扇
R1238L24BPLB-7风扇的输出风量是多少?
问:R1238L24BPLB-7风扇的输出风量是多少?
控制/电子元件
风扇
米思米 MISUMI
功率
提问时间:2026-04-02
2230
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
输出风量2.958m³/min
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
DC散热风扇 方形 标准型
上一问题:
MISUMI售卖的齿轮齿条一般使用温度是多少?
下一问题:
撑杆STYC的承载力是多少?
猜你想搜
风扇R1238L24BPLB-2B-7的传感器输出实测和接线图不符是为什么?
风扇R1238L24BPLB-2B-7防不防火?
R1238L24BPLB-7风扇上的白色尼龙连接器的型号是什么?
风扇R1238L24BPLB-7和实物型号不符,实物上的刻印是R1238L24BPLB1-7
C6025M24BPLB-2A-7风扇在没有达到额定转速,比如异常低速运转的时候会有信号输出吗?
SDR系列高品质导轨式单组输出开关电源对于具有冷却风扇的电源供应器,其风扇运转的控制条件为何?