手套
MSD-07001-M手套100只/包是100付还是50付
问:MSD-07001-M手套100只/包是100付还是50付
生产加工用品
手套
迈思德 MYESDE
包装/数量
提问时间:2026-04-02
1910
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
为50付。
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
一次性白色丁腈手套 12寸 指麻 百级无尘
上一问题:
LED灯LEDSP350-W支架型号是多少?
下一问题:
薄头螺栓DIN603-SUS-8X45(130)的具体材质是什么?
猜你想搜
手套MSD-17001-M是不是全手都是麻面的?
MSD-07001-M手套厚度及重量是多少?
CC-4560-02手套单位是100只,购买1包是100双,还是50双?
手套保质期多久?
手套11-638-8和11-638-9尺寸具体有什么差别?
MSD系列防静电袖套适用范围有哪些?