螺栓/螺钉/螺丝
SLT-M4X10-TZB具体钢牌号是什么,强度等级多少
问:SLT-M4X10-TZB具体钢牌号是什么,强度等级多少
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
螺栓/螺钉/螺丝
锅屋 NBK
材质
提问时间:2026-04-03
1596
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
牌号是 SAE1022,8.8级
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
薄头螺栓 星形槽短头螺栓_SLT
上一问题:
NKXZ9防尘罩和保持架是什么材质?
下一问题:
TTPA15-AT10150-A-N18附属螺丝有无型号推荐?
猜你想搜
可调角度螺栓组件的强度等级是多少?
螺丝强度等级是多少?
超短头螺栓的强度等级是多少?
DM93110110的强度等级是多少?
十字螺丝强度等级是多少?
小径螺栓的强度等级是多少?