热风枪
D26414热风枪可以间歇式降温吗?比如温度达到一定程度,有一段时间不用,会自动...
问:D26414热风枪可以间歇式降温吗?比如温度达到一定程度,有一段时间不用,会自动降温吗?
生产加工用品
热风枪
得伟 DEWALT
性能/特征
提问时间:2026-04-03
2036
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
会的,这是对机器自身的保护。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
2000W LCD数控调温热风枪(D26414)
上一问题:
照明灯600369000的配套电池型号和充电器型号?
下一问题:
GTR-B-5魔术贴,扎带是否是一面毛面一面勾面,外侧和内测可以黏贴在一起?
猜你想搜
调温型热风枪,使用一段时间后,发现温度较低,我应该怎么办?
减压阀为何压力值设定好以后,一段时间又会自动变化
聚氨酯同步带使用了一段时间后出现了变色,会影响使用吗?
铰链HHPTF会不会自动复位?
热风枪连续使用时间是多少?
聚氨酯垫圈是否可以一定程度弯曲使用?