V型导轨
V型导轨BVGBS3-C,的长度L和e1两个尺寸的公差是多少?
问:V型导轨BVGBS3-C,的长度L和e1两个尺寸的公差是多少?
工厂自动化零件
V型导轨
米思米 MISUMI
精度/公差
提问时间:2026-04-02
1947
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
L:0到-0.1mm,e1:±0.02
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
V型导轨90度型衬套
上一问题:
V型导轨90度型衬套BVGBS3-C的D公差是多少?
下一问题:
保险丝座EFPT-G-DUAL-10P如何安装保险丝?
猜你想搜
V型导轨90度型衬套BVGBS3-C的D公差是多少?
螺栓C-BMSB3-5的L长度公差是多少?
轴承座组件BARY6901ZZ-35的L尺寸的公差是多少?
BGFRCB6802ZZ-30这个型号中L尺寸公差或者这个轴承座上下轴承,轴向限位尺寸公差有没有?
模板尺寸较厚,大于排气组件的长度尺寸L时,产品能否使用?
外螺纹型等高螺栓中间台阶部位的L长度公差希望是负公差的规格时,如何定制?