合页
合页C-HHSZB75里面的轴承也是不锈钢材质的吗
问:合页C-HHSZB75里面的轴承也是不锈钢材质的吗
工厂自动化零件
合页
米思米 MISUMI
材质
提问时间:2026-04-02
1879
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
内部轴承也是不锈钢材质的。
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
经济型 蝶形铰链 重载用 含轴承
上一问题:
滚针导柱组件RMBL最大的使用速度是多少?
下一问题:
卡尺184-302S型号 说明13片:0.03~0.1mm间隔0.01mm,0.2~0.5mm间隔0.1mm,0.15mm , 其中 0.2~0.5mm 间隔0.1mm,0.15mm 间隔具体多少?
猜你想搜
DR-30-SBS0.5,轴承材质为不锈钢,不锈钢的牌号是什么?MBGNS50-4里面轴承的材质是不锈钢,牌号是什么?
轴承材质不锈钢、钢硬度怎么样?
是否有轴套里面含有轴承的合页?
不锈钢万能合页 B-1094 没有E型挡圈吗?
不锈钢方型脱卸式合页 B-1004合页一般使用在哪些场合?
B-1224不锈钢船用合页系列产品最大的动作范围是多少?