热收缩管
热收缩管MTUBE-B-7的材质是100%聚烯烃吗?
问:热收缩管MTUBE-B-7的材质是100%聚烯烃吗?
接线
热收缩管
米思米 MISUMI
材质
提问时间:2026-03-08
1601
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
材料是100%聚烯烃。
发表时间: 2026-03-08
有用
相关商品
经济型 热缩管2:1阻燃单壁管
上一问题:
卡尺184-302S型号 说明13片:0.03~0.1mm间隔0.01mm,0.2~0.5mm间隔0.1mm,0.15mm , 其中 0.2~0.5mm 间隔0.1mm,0.15mm 间隔具体多少?
下一问题:
润滑脂MLK-55的是否含有矿物油?
猜你想搜
热收缩管的特点是什么?
MTUBE-DB-9.5的防水等级是多少
热缩管MTUBE-TFE-15是什么颜色的?
热收缩管薄壁型产品的优势和特点是什么?
米思米MISUMI 经济型 热缩管氟橡胶 耐高温200℃ MTUBE 收缩温度是多少?
K-52的材质是什么?