油石
OSACB100-25-13材质是什么?
问:OSACB100-25-13材质是什么?
生产加工用品
油石
中京研磨 CHUKYO KENMA
材质
提问时间:2026-04-03
1193
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
氧化铝磨料
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
油石平型组合品
上一问题:
MCLN6的千分尺旋钮是否含有铜元素,如果有,是否有近似规格不含铜的产品
下一问题:
产品TBC-100额定电流参数是否是100A
猜你想搜
C-1247的材质是什么?
K-52的材质是什么?
请问不锈钢拉手7型 A-1068除不锈钢材质还有其他材质吗?
米思米导向轴支座有哪些材质?哪种材质的强度好?
聚氨酯材质和橡胶材质相比,使用寿命怎么样?
B-67使用的是什么材质?表面处理又是什么?