端子台
产品TBC-100额定电流参数是否是100A
问:产品TBC-100额定电流参数是否是100A
控制/电子元件
端子台
天得 TEND
电流
提问时间:2026-04-03
1554
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
额定电流:100A,额定电压:600V(交直流通用)
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
卡式端子盘
上一问题:
OSACB100-25-13材质是什么?
下一问题:
磁性块HXBK40在使用的时候是如何安装的?
猜你想搜
TBC-10,TBC-20,TBR-60,这几个型号的电流电压值是多少?最好TBC,TBR整个系列的都提供一下
切管刀TBC-30刀片的型号是什么?
iC65N型、C曲线、极数为2P、额定电流为16A的断路器的订货号是多少?
制冷机SS-22DG-8A的噪音参数是多少?
ST503A-260该产品260是总长还是什么参数, 产品的有效长度是多少
本产品中A-480-A-1、A-2型号的特点是什么?