电位器
电位器PTD901-2015K-B103端子间距是多少?
问:电位器PTD901-2015K-B103端子间距是多少?
控制/电子元件
电位器
BOURNS
尺寸
提问时间:2026-04-03
1522
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
电位器PCB板引脚间距为2.5mm,自带针脚。
发表时间: 2026-04-03
有用
上一问题:
电缆FANC-110SBH能不能用于高速运动场合?
下一问题:
急停按钮HPE22C系列的下压行程是多少才可以启动?
猜你想搜
天逸的LA42DWQ-22/5K,这个产品。和LA42DWQ-22/10K这个有什么区别?
FR-D720S-0.75K-CHT与FR-D720S-0.75K有什么区别?
联轴器MM-8K-M和MM-8K两款型号区别是什么?
脚踏锁K-900怎么样使用?
D-sub连接器机加工端子与冲压端子有什么区别?
带附件同步齿形带的安装间距是可以随意指定的吗?