百分表
三丰百分表 2046SB 外形尺寸图中的G尺寸是自由状态下尺寸还是压缩状态下尺寸...
问:三丰百分表 2046SB 外形尺寸图中的G尺寸是自由状态下尺寸还是压缩状态下尺寸?
生产加工用品
百分表
三丰 MITUTOYO
尺寸
提问时间:2026-04-03
1427
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
是自由状态下尺寸。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
指针式指示表 三丰/MITUTOYO标准型-0.01mm分度值
上一问题:
急停按钮HPE22C系列的下压行程是多少才可以启动?
下一问题:
私服驱动器SGD7S-1R6A00A002报警P和N来回闪烁是什么原因?
猜你想搜
百分表801-02-0-10,801-02-0-10-02,这两个型号尺寸图中的A尺寸分别是多少?另外这两个型号有什么区别?
千分尺旋钮CMHDN6.5外形尺寸图的伸出长度是最长尺寸还是最短尺寸?
MNS-TSM-24-19-P尺寸图中的φd具体尺寸是多少?
C-UWUAN138-B,这款产品的3D与2D不符 外形尺寸图中L1尺寸,3D尺寸是86,2D尺寸是99
升降台6-448-09是否有尺寸图?
无油衬套C-MUFZ70-50是否有具体的尺寸图?