过滤网
过滤网PMTF16X-K-60-60-C10-T1此款的重量是多少?
问:过滤网PMTF16X-K-60-60-C10-T1此款的重量是多少?
工业用材料
过滤网
米思米 MISUMI
重量
提问时间:2026-04-03
1447
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
此型号重量为288g。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
带边框滤网
上一问题:
斑马唛奇小双头记号笔写的字用酒精能不能擦掉,如型号MO-120-MC-BK
下一问题:
和柔电缆49565的长度是多少米?
猜你想搜
过滤网如何维护?
加装风扇过滤网有什么必要么?
过滤网密封垫如何维护?
风扇过滤网中的过滤棉使用期限有多久?
过滤网是否易断裂?使用寿命多久?
阻尼器FRT-T1-303和FYT-D1-104是否可以连续旋转?