离子风机
离子风机QUICK440A的输入电压是多少?
问:离子风机QUICK440A的输入电压是多少?
工厂自动化零件
离子风机
快克 QUICK
电压
提问时间:2026-04-02
1702
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
输入电压为单相220V。
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
离子风机 440A交流型
上一问题:
乐泰圆柱胶LOC-638与LOC-638-NEW,有什么区别?
下一问题:
零件盒DSL2515A这个型号是什么颜色?
猜你想搜
MOXAMGateMB3180网关的输入电压是多少?
变压器CC-4389-01的输入电压是多少?
CC-2417-01离子风机有效范围是多少
变压器CC-4389-01该型号的输入电压是多少?
MOXAioLogikE1200系列远程I/O输入电压是多少?
MOXAEDS-308系列以太网交换机输入电压是多少?