研磨机
气动研磨机MAXTS101的注油位置在哪里?
问:气动研磨机MAXTS101的注油位置在哪里?
生产加工用品
研磨机
米思米 MISUMI
维护/保养
提问时间:2026-04-02
1853
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
向进气口进行注入。
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
气动研磨机 超静音 6mm柄用(带3mm夹头) 标准型/加长型
上一问题:
继电器G2R-2-SND DC24(S) 是如何接线动作的?
下一问题:
锁紧螺丝有球头型和角座型,这两种形式的使用中各有什么优势?
猜你想搜
气动研磨机NA45-230用什么磨头?
轴承座如何注油?
simalube小保姆智能注油器和人工注油的区别
世达气动研磨机02511是否附带配套的气管接头?
瑞士森马(SIMALUBE)自动注油器,俗称“小保姆”注油器如何选型?
HDF35注油口螺纹尺寸是多少