吊环螺丝
DL-DIN580-M20CZ(1)和DL-DIN580-M36CZ(1)的单个...
问:DL-DIN580-M20CZ(1)和DL-DIN580-M36CZ(1)的单个承重是多少?
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
吊环螺丝
凡升 FANSEN
负载
提问时间:2026-04-02
1928
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
查询DIN580标准即可 M20的12000N M36的46000N
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
吊环螺丝
上一问题:
自动滑台XMPG830-L-C-N型号不带线缆,请问线缆的型号是什么?
下一问题:
JSV-500H 手动立式机台, 1、JSV-500H 是否就是图片中和产品目录中包含的所有东西,还是单指配套的支架? 2、手轮要到一半要停止的时候,有锁紧装置吗?
猜你想搜
M12吊环螺钉DL-DIN580-M12SA2(5)的承重是多少?
吊环螺栓DLH-DIN580-M24CR8.8(1) 最大负重是多少?
工业吸尘器 DL-1020 里面滤芯型号?
DLH-DIN580-M36CR8.8(1)产品上面是不是有CE标志?
吸尘器DL-1032T的配管型号是什么?
吸尘器DL-1245W的管道直径是多少的?