扳手
扳手OWS8-10多厚?
问:扳手OWS8-10多厚?
生产加工用品
扳手
捷科 JETECH
尺寸
提问时间:2026-04-02
1724
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
厚度4.7mm
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
公制双开扳手
上一问题:
JSV-500H 手动立式机台, 1、JSV-500H 是否就是图片中和产品目录中包含的所有东西,还是单指配套的支架? 2、手轮要到一半要停止的时候,有锁紧装置吗?
下一问题:
单轴组件KUA1510-340-150 直线导轨和丝杆润滑孔的规格是多少?
猜你想搜
世达81320这款扳手的硬度?
C-CTGS125-R安装板厚多少。
扳手OWS-S6B是哪六件规格?
GEAHBG1.0-80-6-A-30齿轮镀膜层多厚?
世达扳手47248和47248DEL有什么区别?
千分尺旋钮MCLN6是否附带螺帽和扳手?