电机GAH-B-100-25-L-B是否带有整流器?
问:电机GAH-B-100-25-L-B是否带有整流器?
工厂自动化零件
电机
晟邦 CPG
性能/特征
提问时间:2026-04-03
1787
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
自带整流器的
发表时间: 2026-04-03
有用
上一问题:
电磁阀3PA210-06-3的集成底座型号是什么?
下一问题:
工作台E-ZDG1275J 台面有无硬一点推荐?
猜你想搜
GAH-B-750-3-R-D电机能耗等级为IE多少?
自动滑台XCVLC6100-2-3-PA-P,XYMSG430-RA24-PA-P,这两个型号是否带有传感器?电机的电缆是否有带有?
修整器52550-220是否本身带有砂轮和电机,砂轮用完后是否有可以选购的型号?
钻头本身是否带有logo?
电机5TNRK120GU-C这个电机是否带自锁功能?
螺丝批65-436-14和LT-011-23是否带有磁性?