真空吸盘
真空吸盘VTB-W-SET的吸附重量大概有多少?
问:真空吸盘VTB-W-SET的吸附重量大概有多少?
工厂自动化零件
真空吸盘
匹士克 PISCO
性能/特征
重量
提问时间:2026-03-08
2067
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
最大吸附10g左右的重量。
发表时间: 2026-03-08
有用
相关商品
吸盘 真空吸盘 空气销组件 内置阀型 封装
上一问题:
油缸C-MCXSQOS-SD-80-ST80-C17-IS-F配套的油路板O型圈是否有单独购买的型号?
下一问题:
直线导轨SSEBZ的滑块上会有一些类似+0.5和+0.3的刻印是什么意思?
猜你想搜
VTB-W-SET吸盘组件单独吸盘型号是多少?
真空吸笔VTB-W-4RS 对应的真空吸盘的型号是哪个?
真空吸盘吸附产品后产生印记,需要选择一款无痕吸盘,是否有推荐?
VP2RS和VP2RSE尺寸是否一样,后者只是防静电的? VP2RSE可否配套VTB-W-SET?
真空吸盘使用注意事项
真空发生器能否检知有工件吸附及无工件吸附状况?