电机LK-SV-A10-1/15-0.2KW-B它的刹车电压是多少?
问:电机LK-SV-A10-1/15-0.2KW-B它的刹车电压是多少?
工厂自动化零件
电机
利茗 LIMING
电压
提问时间:2026-04-02
1855
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
刹车电压是220V。
发表时间: 2026-04-02
有用
上一问题:
HOEJFS 两端接头是否可以拆卸 目录标注无焊接
下一问题:
六角螺栓HXNK12-STH-M8-30螺牙多少?
猜你想搜
LK-SV-12-1/20-0.75KW-B电压是多少?
台湾利铭马达LK-SV系列齿轮减速电机,是否有扭矩参数?电机输入扭矩大于20N.M,60转每分钟,220V的电机是哪一个型号?
MTTC-B-400-R-D 刹车器是可以单独控制的还是电机一停就起作用。
工业吸尘器(80L) DL-3078B 的供电电压是多少?
是否哪个品牌有7.5KW的伺服电机?
是否哪个品牌有7.5KW的伺服电机?