滚轮
滚轮ROEGAK60-12-30-T10,单个重量是多少?
问:滚轮ROEGAK60-12-30-T10,单个重量是多少?
工厂自动化零件
滚轮
米思米 MISUMI
重量
提问时间:2026-04-02
1952
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
175g
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
聚氨酯滚轮 厚度选择型 带键槽直柱型
上一问题:
代尔塔手套209910,是一包多少数量?
下一问题:
时间继电器NJS1-H DC24V是否自带接线端子?
猜你想搜
滚轮ROERUS80-15-40-T5以及ROERUS80-15-40-T10的重量是多少?
弹簧型号TB30X25单个重量是多少呢?
GS-8-HA该款挫刀是单个还是一包8个
单个滑块中间东西的材质
磁力表座6224-40重量是多少?
C-PKWSD1重量是多少?