继电器
时间继电器NJS1-H DC24V是否自带接线端子?
问:时间继电器NJS1-H DC24V是否自带接线端子?
控制/电子元件
继电器
正泰 CHINT
配件/配套
提问时间:2026-04-03
1655
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
自带接线端子,不需要另外配底座。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
NJS1系列时间继电器
上一问题:
滚轮ROEGAK60-12-30-T10,单个重量是多少?
下一问题:
外螺纹轴承NTBG退刀槽处没有螺纹位置尺寸是多少?
猜你想搜
时间继电器H3Y-2-C DC24V 30M可以调分,秒吗?
蜂鸣器AD17-22SM/DC24V和AD17-22SMB/DC24V的区别?
10-550-1-11是否自带刀片?
割刀10-550-1-11是否自带刀片? 如果自带是带了几片?单独刀片的型号是什么?
继电器H3Y-2-C DC24V 30S和H3Y-2 DC24V 30S的具体区别是?网上描述模糊,无法确认。
弹簧式接线端子是怎么接线的?