输送机
GVFA-120-2000-25-TA220-SCM-7.5-D-A要单独买一个...
问:GVFA-120-2000-25-TA220-SCM-7.5-D-A要单独买一个减速比18的减速电机,能直接更换齿轮头吗?有推荐的型号吗?
工厂自动化零件
输送机
米思米 MISUMI
配件/配套
提问时间:2026-01-08
3163
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
齿轮头型号;MX8G18B 直接可以更换。
发表时间: 2026-01-08
有用
相关商品
小型输送机(GV) 全平皮带头部驱动
上一问题:
AP-AC2456-AC220的风嘴可以更换吗?
下一问题:
MWS-T0752用M4的螺栓固定,那么两个螺栓之间的安装距离是多少
猜你想搜
输送机CVSMB-140-1000-3.5-DC24-SCM-256-DS-DA为256减速比,是否可以更换成减速比64的?
GVTWNU-140-280-25-TA220-SCM-12.5-S-A该输送机内部两款皮带的型号是什么?
输送型号SVKR-50-1600-40-TA200-IM-12.5-H-A用什么齿轮头?
CVSPA-300-500-40-TA220-SCM-9-H-B塑料链条型号是多少? 爆炸图中没有
输送机型号:SVKB-200-490-6-TA220-SCM-15-H-A配套的电容型号是多少?
输送机SVKA-100-1100-6-TA220-SCM-50-D-C型材螺母不够用 螺母型号确认, 需要M5。