端子台
MWS-T0752用M4的螺栓固定,那么两个螺栓之间的安装距离是多少
问:MWS-T0752用M4的螺栓固定,那么两个螺栓之间的安装距离是多少
控制/电子元件
端子台
米思米 MISUMI
尺寸
提问时间:2026-04-03
1759
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
72mm
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
端子台 2级AC公共型
上一问题:
GVFA-120-2000-25-TA220-SCM-7.5-D-A要单独买一个减速比18的减速电机,能直接更换齿轮头吗?有推荐的型号吗?
下一问题:
NHD-5/8-3-1/4螺纹长度是多少?
猜你想搜
HXN-TI-M4-20螺栓的材料牌号是多少?
螺栓固定型方形凹模如何拆装?
隐藏铰链HGT-257有螺栓的另一侧是怎么固定的?
辊式搬运装置是用多大的螺栓进行安装的?
HS·边缘齿面压块(HSE)应该使用什么样的螺栓固定?
螺栓B0890420这个螺栓的头部厚度是多少?这个螺栓的内六角孔是多大的?