合页
hhpsn5与hhpfln6 这两款铰链的开启角度是多少?
问:hhpsn5与hhpfln6 这两款铰链的开启角度是多少?
工厂自动化零件
合页
米思米 MISUMI
尺寸
提问时间:2026-04-03
1583
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
hhpfln6 开启角度:360° hhpsn5 开启角度:270°
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
旗式蝶形铰链
上一问题:
EAM10-AA-1输入虚拟电压10V可否显示电流大小?
下一问题:
KE45-G-330ML这个硅胶粘剂 保质期是多少时间?
猜你想搜
C-SHHPSF50 铰链最大的开闭角度是多少?
铸件型铰链和普通铰链有什么区别?
为何开关电源在使用中会当机,关机后重新开启又能再操作?
铰链HHSPDL3在拔出时是否是任意角度都可以拔出?该合页是否有径向受力的值?
B-1404系列铰链负载多少
铰链HGZ-207承重多少?