压力开关
压力开关ISE30A-01-D用NPN怎么接线?
问:压力开关ISE30A-01-D用NPN怎么接线?
工厂自动化零件
压力开关
SMC
用法/操作
提问时间:2026-04-02
3575
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
OUT1为NPN输出,两根线都需要接
发表时间: 2026-04-02
有用
上一问题:
型号66800-04,三爪夹头其中66800-04A和66800-04有什么区别? 66800-04有什么附件,是正爪和反爪各附带三个么?66800-04是否带扳手?
下一问题:
真空吸笔 394 【白光】取放凹槽内放石英玻璃 尺寸φ4mm 厚度1mm 该真空吸笔是否适用?如果偏大是否有其他产品推荐
猜你想搜
指示灯的型号MMSL-12D-R接线怎么选择?
压力开关C6097A0210,压力范围是多少?
绝对压力基准的压力开关有吗?
开关MMSL-8D-G后端接线插片处的宽度和厚度
C-UWUAN138-B,这款产品的3D与2D不符 外形尺寸图中L1尺寸,3D尺寸是86,2D尺寸是99
有带IP65保护机构的压力开关吗?