螺栓/螺钉/螺丝
CSPCSZ-STSP4-M4-14 带十字槽(+)平头小螺丝 SUNCO[日本...
问:CSPCSZ-STSP4-M4-14 带十字槽(+)平头小螺丝 SUNCO[日本]这个型号是什么颜色的?
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
螺栓/螺钉/螺丝
SUNCO
表面处理
颜色
提问时间:2026-04-03
1607
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
表面处理是无铬(镀锌)铬酸盐颜色 略带光亮的金黄色。
发表时间: 2026-04-03
有用
上一问题:
轴承可以使用哪种润滑脂?
下一问题:
F3SR-430B0830-L 请问这个光栅是一对的还是一个的?
猜你想搜
十字槽沉头螺钉主要用于何种场合?
CSPLC-ST-M4-8产品颜色
十字槽沉头钻尾螺钉的特点是什么?
SZC-GB819系列十字槽沉头螺丝强度的是多少?
十字槽大扁头机螺钉与十字槽盘头机螺钉的区别是什么?
SNZS-M2X8头部的十字槽是NO.几号的?什么样的批头和螺丝刀可以配合使用?