轴承随动器
CF20-1VBUUR,NART25UUR是否有做表面处理?
问:CF20-1VBUUR,NART25UUR是否有做表面处理?
工厂自动化零件
轴承随动器
艾克欧 IKO
表面处理
提问时间:2026-04-03
1502
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
除了会做表面淬火处理,不会再做其他镀层处理
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
凸轮随动器 标准型
上一问题:
CBM4-15螺丝(光泽镀锌)镀锌的处理方式 是三价镀锌还是六价镀锌?
下一问题:
CHDH30此型号的注油嘴是什么规格的?
猜你想搜
模架用导柱的硬度是多少?有做过表面处理吗?
锥形定位块MLTC这款产品表面是否做了处理?
请问A-1524把手本体是什么材质?是否有做过表面处理?
滑板 -钢型20mm-的表面有做硬度处理嘛?
NASTZ系列产品采用的是什么材质?另外,有做什么表面处理吗
NARTU系列产品采用的是什么材质?另外,有做什么表面处理吗?