螺栓/螺钉/螺丝
DIN7991-M4X8SUS3(100)强度等级是多少的?
问:DIN7991-M4X8SUS3(100)强度等级是多少的?
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
螺栓/螺钉/螺丝
凡升 FANSEN
硬度强度
提问时间:2026-04-03
1522
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
A2-70
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
内六角沉头螺栓 -NLJC
上一问题:
DB-25PF-N和DB-C8-J10-B1-1R配套吗
下一问题:
DIN912-M3X20ABW8.8(100)这个型号中的碳钢具体牌号是多少?
猜你想搜
凡升螺丝DIN7991-M12X20CBL(20) 强度等级?
可调角度螺栓组件的强度等级是多少?
十字螺丝强度等级是多少?
小径螺栓的强度等级是多少?
调整螺栓的强度等级是多少?
DM93110110的强度等级是多少?