胶带
E-DH25-25具体尺寸参数是多少?
问:E-DH25-25具体尺寸参数是多少?
捆包/物流保管用品
胶带
溪村 VARY ERA
尺寸
提问时间:2026-02-16
2043
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
宽幅25mm;长:25m;厚度:0.20MM
发表时间: 2026-02-16
有用
相关商品
导热双面胶带
上一问题:
E3.15.060.032.0-10一节是多长?
下一问题:
EE-SX670-WR 1M 传感器的响应频率是多少?xiangyin
猜你想搜
AWT拉伸弹簧是否有相关的尺寸公差参数?
喷嘴AFTSS15,尺寸图中孔距49参数指的是什么?孔的尺寸是多少?
转轴SSFHRRA10中扣环槽m的尺寸参数?
HDTKP45和HDF45两款轴承注油嘴螺纹尺寸和螺牙规格参数是多少?
橡胶手指安全套TYSO-M-10该型号中有S M 三种规格有具体的尺寸参数吗?
ZCVL650-1-4-C-N参数及使用相关问题