直线轴承
KKBH2540PP内外径公差是多少
问:KKBH2540PP内外径公差是多少
工厂自动化零件
直线轴承
银石 KBS
精度/公差
提问时间:2026-03-04
1838
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
外径公差0~0.35 轴推荐h7公差
发表时间: 2026-03-04
有用
相关商品
直线轴承 紧凑型
上一问题:
GPN-K4D-WA-1的替代品型号是什么
下一问题:
LA39-B2-10/G LA39-B2-10/G-H LA39-B2-10/G-TH这三款产品分别有什么区别?
猜你想搜
滚针轴承TAF405030内外径公差是多少?
深沟滚珠轴承型号:B685ZZ的内外径公差分别是多少?
滚珠轴承685zz轴承的内外径公差分别是多少?
不锈钢管SKE4-173这个型号的内外径公差是多少?
经济型轴承型号:C-E6801DDU的内外径公差分别是多少?
6808ZZ,这个轴承的内外圈公差多少?