螺塞
MSWTK4沉头螺塞作气体的堵头用,能够承受的气压为多少?
问:MSWTK4沉头螺塞作气体的堵头用,能够承受的气压为多少?
工厂自动化零件
螺塞
米思米 MISUMI
压力
提问时间:2026-04-03
1440
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
1MPa
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
锥形沉头螺塞
上一问题:
MST-II(220V) 磁性灯座是否含灯
下一问题:
MTB60DN-4PK的间距是多少mm?
猜你想搜
夹具-三爪夹对气压的要求如何?
弹簧使用环境是什么呢?比如温度,气压?
弹簧使用环境是什么呢?比如温度,气压?
请问DA限位机构在使用时对气压是否有特别的要求规定?
铝和不锈钢作平面密封用的密封胶是那种型号?
UWUASPS102可承受负载是多少?