给油器
NL-400-02 调节旋钮档位,上面有0-9的刻度,请问转到0是给油量最大还是...
问:NL-400-02 调节旋钮档位,上面有0-9的刻度,请问转到0是给油量最大还是转到9是给油量最大?
工厂自动化零件
给油器
气立可 CHELIC
性能/特征
提问时间:2026-04-03
1511
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
0到9给油量逐渐增大
发表时间: 2026-04-03
有用
上一问题:
NARTR8滚子轴承随动器是否能承受轴向力?
下一问题:
NLJP这款螺栓的合金钢具体牌号是什么?
猜你想搜
吸液棉 PS92302X 吸油量115L 吸油量是什么意思? 是一卷一共能吸收的油量吗?一卷吸液棉是否像垃圾袋一样,中间有可以撕开的间隔的线?
手动旋转滑台KSMR5A-100上面的几个旋钮是如何进行调节的?
流速调节阀调节流量是否有刻度可以参考?
脚轮调整块树脂橡胶型有高度调节旋钮吗?
请问密闭式可调节手柄 A-309可以防水吗?
真空用压力计 GZ46/GZ46E刻度是什么刻度?有pis刻度吗?