螺栓/螺钉/螺丝
NLJP这款螺栓的合金钢具体牌号是什么?
问:NLJP这款螺栓的合金钢具体牌号是什么?
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
螺栓/螺钉/螺丝
凡升 FANSEN
材质
提问时间:2026-04-03
1896
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
10b21
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
内六角伞头螺栓 平圆头螺钉-NLJ
上一问题:
NL-400-02 调节旋钮档位,上面有0-9的刻度,请问转到0是给油量最大还是转到9是给油量最大?
下一问题:
NSK深沟球轴承699-H-ZZ、688ZZ、6800ZZ内外圈材料的牌号是什么?
猜你想搜
螺栓FSCB-SUS-4-12的不锈钢牌号是什么?
HXN-TI-M4-20螺栓的材料牌号是多少?
独立导柱用衬垫是合金钢型的,有没有铸件材质的衬垫?
B-1024-4的材质具体牌号是什么
EG-合金钢(40Cr) 12.9级公制内六角杯头螺是否为高强度螺栓?
螺栓B0890420这个螺栓的头部厚度是多少?这个螺栓的内六角孔是多大的?