螺塞
SPHSDB-ST-W1/16是NPT还是NPTF螺纹
问:SPHSDB-ST-W1/16是NPT还是NPTF螺纹
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
螺塞
日产螺子 NISSAN SCREW
尺寸
提问时间:2026-04-02
1631
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
NPTF
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
螺塞(NPTF(沉头(DB)))
上一问题:
PSTS45-[10-1200/1]研磨管的耐压值是多少?
下一问题:
ST-32上面是否有刻印
猜你想搜
螺塞SPHSDB-ST-W1/16的螺纹公称官网上标了两种,是什么原因?
螺栓CSH-ST-UNFNO.6-1/4的螺纹长度是多少?
ST-32上面是否有刻印
连接器MSTB2.5/5-ST-5.08和MSTB2.5/5-ST-5.08AU的区别是什么?
直线导轨SXRN,导轨宽度W1为15的公差是多少?
合页CL225-3-ST如何使用?