结晶皿
CC-4263-02最高的使用温度是多少?该器皿是否可以盛放盛放丙酮?
问:CC-4263-02最高的使用温度是多少?该器皿是否可以盛放盛放丙酮?
研究管理用品
结晶皿
亚速旺 ASONE
温度
提问时间:2026-04-02
1445
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
可以耐温至200度,可以盛放丙酮。
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
经济型结晶皿 CC-4263型
上一问题:
C-1170-2S附带螺栓吗
下一问题:
CJX2-1208 220V , 尺寸a和尺寸b是多少?
猜你想搜
BS6-MC0606-R 这个型号管接头能不能使用液体丙酮?
CC-2417-01离子风机有效范围是多少
CC-2570-12 砝码精度是多少 ?
除湿机CC-4018-02的使用面积是否有要求?
吸尘器CC-4416-02里面有什么配件?
使用温度范围