接触器
CJX2-1208 220V , 尺寸a和尺寸b是多少?
问:CJX2-1208 220V , 尺寸a和尺寸b是多少?
控制/电子元件
接触器
正泰 CHINT
尺寸
提问时间:2026-04-03
2095
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
a是35,b是48
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
CJX2系列交流接触器
上一问题:
CC-4263-02最高的使用温度是多少?该器皿是否可以盛放盛放丙酮?
下一问题:
FSJ-6-B-1 耐高温是多少?
猜你想搜
CJX2-1810N 220V;CJX2-1810 220V 这两个型号接触器有什么区别吗?
交流接触器型号CJX2-6511 220V和型号CJX2-6511/220V/50HZ/60HZ(没有资料),这两个型号是一样的么?
AXMH111尺寸图中的内侧V型槽的作用是什么?
NXJ-24V-2ZH1D 电磁继电器尺寸规格。
MNS-TSM-24-19-P尺寸图中的φd具体尺寸是多少?
轴承678ZZ的尺寸是多少?