保护管
FSJ-6-B-1 耐高温是多少?
问:FSJ-6-B-1 耐高温是多少?
接线
保护管
米思米 MISUMI
温度
提问时间:2026-04-02
1693
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
耐高温70°,无法在极限环境下使用
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
保护管 金属制/标准型
上一问题:
CJX2-1208 220V , 尺寸a和尺寸b是多少?
下一问题:
GV2ME14C带不带辅助触点?网上资料不是很确定
猜你想搜
米思米圆线螺旋弹簧是否耐高温?
米思米矩形螺旋弹簧是否耐高温?
油石 XEBEC陶瓷纤维是否耐高温?
耐高温金手指胶带的耐热温度是多少?
C-BVCVP6-1-A单向阀有耐高温100度以上的产品吗?
C-BVCVP6-1-A单向阀有耐高温100度以上的产品吗?