电钻
M0600B夹头支持直径
问:M0600B夹头支持直径
生产加工用品
电钻
牧田 MAKITA
尺寸
提问时间:2026-04-03
1556
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
夹持范围为1.5mm~10mm。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
M0600B电钻10mm
上一问题:
HXNK10-STU-M10-20光泽镀锌是否是镀白锌,是否含三价铬,是否对应rohs?
下一问题:
NBLF此型号材质是ABS和黄铜,请问ABS和黄铜的牌号是什么?
猜你想搜
电磨头S1J-FF05-25这个夹头直径多少的?配的夹头是多少的?
夹头22610是不是自锁式的?
精展夹头63050-02的J 2S的具体参数是?
2608571079该款夹头可以装在GBM13型号电钻上吗?
手电钻型号GBM13的夹头具体型号是多少?
DS4308支持的接口有哪些?