垫圈
BWW-6201该波形垫圈的波数是多少
问:BWW-6201该波形垫圈的波数是多少
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
垫圈
落合 OCHIAI
尺寸
提问时间:2026-04-03
1794
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
3波
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
垫片 波形(轴承用)
上一问题:
AW30K-03DG-B与AW30K-03DG有区别吗?实物上标的是AW30K-03DG,厂家目录也没有看到B的具体含义。
下一问题:
C1-1628-03带不带框C2-5132-03?
猜你想搜
弹簧钢波形垫圈有什么特别之处?
DQB系列波形垫圈产品的适用场合和用途是什么?
嘉兴高岛五金这款不锈钢波形垫圈有什么特别之处?
VGBH型卸料板导套为油槽型,使用前需要在油槽内涂上润滑油,是否有指定的润滑油品牌?
KOD的数显水平仪是否都带有磁铁?
SYJ系列电磁阀是否与VJ系列具有互换性?