缓冲器
C-MACAT0806N的力和速度确认。
问:C-MACAT0806N的力和速度确认。
工厂自动化零件
缓冲器
米思米 MISUMI
速度
提问时间:2026-04-04
1994
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
最大速度1.0m/s,最大吸收冲击力55kgf,最大推力6kgf
发表时间: 2026-04-04
有用
上一问题:
C1-1628-03带不带框C2-5132-03?
下一问题:
C-ORP12,C-ORP14,C-ORP18产品图上有深褐色和黑色两种,材料都是氟橡胶为何会有颜色区别?
猜你想搜
输送机的速度一般是多少?
输送机的速度一般是多少?
滚针导柱组件RMBL最大的使用速度是多少?
斜楔产品中的标准加工力和极限加工力是什么含义?
B-505-1这款合页可以承受多大的力?
气爪计算夹持力需要注意什么?