扫码枪
1902GHD/USB扫码枪是十字光还是一字光?
问:1902GHD/USB扫码枪是十字光还是一字光?
个人防护/安全防护/办公用品
扫码枪
霍尼韦尔 HONEYWELL
性能/特征
提问时间:2026-03-04
2266
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
是一字红光的
发表时间: 2026-03-04
有用
相关商品
霍尼韦尔Honeywell 耐用二维无线蓝牙条码扫描枪
上一问题:
输送机CVGP-120-575-25-TA220-IM-50-D-A电机蓝线怎么接?
下一问题:
34461A 有哪些配件?
猜你想搜
微型光电传感器直流光方式与变调光方式的区别是什么?
扫码枪1910I/USB该型号包含哪些配件?
扫码枪的分辨率是什么意思?
小型一字转舌锁 C-195-2 有钥匙吗?
USB电缆USB-AM-AM-5的具体使用温度范围是多少
一字转舌锁 C-195-0H具有互换性吗,产品如何使用