螺栓/螺钉/螺丝
HXNH-ST3W-MS14-35 ,HXNH-ST-MS14-35强度等级是多...
问:HXNH-ST3W-MS14-35 ,HXNH-ST-MS14-35强度等级是多少?
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
螺栓/螺钉/螺丝
SUNCO
硬度强度
提问时间:2026-04-03
1398
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
强度等级为4.8级
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
六角螺栓 全螺纹 细牙
上一问题:
HHPSNT里面的销轴是什么材质的,牌号是什么?
下一问题:
ISO2338与ISO8734,主要区别是什么呢? 参考型号:RX-ISO8734-6H8X20B(100)
猜你想搜
螺栓型号:HXNH-ST3W8-M12-200的强度等级是多少?
HXN-ST3W-M4-8的强度等级是多少?
FSCB-ST-8-20的强度等级是?
HXNH-ST3W8-M8-230螺纹长度b是多少?
螺丝CSH-ST-UNCNO.6-1 强度等级是多少?
螺丝CSHSMT-ST-M8-25强度等级是多少?