自动滑台
ZLMB46-N 对应的驱动器确认
问:ZLMB46-N 对应的驱动器确认
工厂自动化零件
自动滑台
米思米 MISUMI
选型
提问时间:2026-04-02
2129
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
MSDR24-MS
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
中精度水平Z轴滑台 直线滚珠导轨型
上一问题:
Y-2-P和YH-2-P的可调节高度是多少?
下一问题:
百分表801-02-0-10,801-02-0-10-02,这两个型号尺寸图中的A尺寸分别是多少?另外这两个型号有什么区别?
猜你想搜
怎么确认驱动器SGD7S-R 90A00A002 的CN1接口针脚第一位位置?
MGN15H1R450Z1PMII端距确认
计数器电源怎么确认?
风扇型号确认
富兴的混合式步进马达,驱动器和马达一体的,DHSTM42-1.8-S-47-4-1.68。这款马达后面的驱动器单独的型号。
如何选择与步进电动机搭配的驱动器?