显微镜
显微镜MMS-500的最小显示精度是多少,不是指像素,比如自带的刻度尺上的最小单...
问:显微镜MMS-500的最小显示精度是多少,不是指像素,比如自带的刻度尺上的最小单位是多少?
生产加工用品
显微镜
新潟精机 SK
精度/公差
提问时间:2026-04-03
2059
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
最小精度1mm
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
数码显微镜 带USB接口可接电脑
上一问题:
探针PGPCS-2.5这个产品一个大概多重?
下一问题:
型号LE-30-12,是否带开锁机构,或者推荐带有开锁机构的同功能产品?
猜你想搜
C-FLMJ2的最小刻度是多少?
过滤器能过滤最小杂质是多少?
橡胶垫脚XJDJY5-35最小部分的直径是多少?
SHK-20的显示精度是多少?
接头YCLPFS22F该型号流通最小的截面是多少?
同步带哪个齿形的间隙最小?会影响什么?