合页
B-202系列合页的开合角度范围是多少?厂家目录没有说明。
问:B-202系列合页的开合角度范围是多少?厂家目录没有说明。
工厂自动化零件
合页
泷源 TAKIGEN
角度
提问时间:2026-04-02
3128
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
约为270度。
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
合页 黄铜拉伸平接合页 B-202
上一问题:
94-193-23工具车,最上面颜色不一样的那块面板是什么材质的,是木制的么?
下一问题:
CDG11DA80A电压是多少V的?是380V么?
猜你想搜
B-1884-R折叠门用合页,开合折叠角度是多少?
C-HHSZN100的开合角度是多少?
撑杆B-38-1-L的开合角度和负载是多少?
不同头型的螺栓对合页开合有什么影响?
HHSZ100该款合页的开闭角度有多大?
在旋转式夹紧油缸MK系列的目录中,90°±10°的旋转角度和不旋转精度(±0.7°〜1.4°)是什么意思?