化学锚栓
CSTA-M24X300 化学锚栓,发货的时候有无配套的化学粘结剂或类似东西一起...
问:CSTA-M24X300 化学锚栓,发货的时候有无配套的化学粘结剂或类似东西一起过来,因为该锚栓必须要配套化学粘结剂使用才可以。
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
化学锚栓
磊实 RECH
配件/配套
提问时间:2026-04-02
1545
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
本产品无配套的化学粘结剂,也无其他满足要求的产品可以推荐。
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
锚栓 螺杆型化学锚栓
上一问题:
CDG11DA80A电压是多少V的?是380V么?
下一问题:
E5EZ-C3MT 这个温控器是否可以通过并联接两根加热棒?
猜你想搜
化学锚栓SSTA-M12X160这个型号包含配套的螺栓、垫片、化学药剂吗?
平皮带是以什么状态发货的?
鱼形尼龙锚栓的特点是什么?
锥形尼龙锚栓的特点是什么?
DFL082FZ包含哪些东西
鱼形尼龙锚栓的适用场合是什么?